• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
ø75...99 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type
HOG 9 G Size (flange)
  • ø97 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
TDP 0,09 + FSL Size (flange)
  • ø85 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt