• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
Ex II 3D/3G (ATEX)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type
HOG 9 G Size (flange)
  • ø97 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 9 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 10 + DSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Dowiadywać się
HOG 10 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 10 + DSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 10 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 11 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 11 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 165 + DSL Size (flange)
  • ø165 mm
Shaft type
  • ø25 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt