Polska
pl
polski
+48 42 676 7330
Menu
Szukaj
News
Press
Kontakt
Produkty
Produkty
Przegląd produktów
Detekcja obiektów
Detekcja obiektów
Czujniki, czujniki zbliżeniowe i czujniki fotoelektryczne do wykrywania obiektów i rozpoznawania pozycji.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
Czujniki fotoelektryczne / czujniki świetlne
Czujniki światłowodowe
Czujniki pojemnościowe
Czujniki ultradźwiękowe
Czujniki magnetyczne/czujniki do cylindrów
Mechaniczne przełączniki precyzyjne
Czujniki krawędziowe
Czujniki pasma świetlnego
Czujniki etykiet
Akcesoria do czujników
Pomiar odległości
Pomiar odległości
Czujniki do pomiaru odległości, drogi i odstępu w zakresie µm do 60 m.
Laserowe czujniki odległości
Ultradźwiękowe czujniki odległości
Czujniki radarowe
Indukcyjne czujniki odległości
Magnetyczne enkodery liniowe
Enkodery przyrostowe z kołem pomiarowym
Czujniki linkowe do pomiaru drogi
Akcesoria do czujników
Inteligentne czujniki wizyjne
Inteligentne czujniki wizyjne
Łatwość obsługi, wdrażania wydajnych zadań testowych i kontrolnych oraz robotyki sterowanej wizyjnie (Vision Guided Robotics).
Inteligentne czujniki profilu 2D
Czujniki wizyjne VeriSens
Łatwe sterowanie robotami Universal Robots
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Kamery przemysłowe / Przetwarzanie obrazu
Inspekcja, identyfikacja i kontrola procesów z wykorzystaniem kamer.
Kamery przemysłowe
Oprogramowanie
Zestawy startowe
Narzędzia
Kamery indywidualnie dobrane do specyfikacji klienta
Akcesoria do obróbki obrazu
Czujniki wizyjne VeriSens
Enkodery / czujniki kątowe
Enkodery / czujniki kątowe
Pomiar i monitorowanie prędkości i położenia kątowego osi w maszynach, instalacjach i napędach elektrycznych.
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Przemysłowe enkodery inkrementalne
Enkodery bezłożyskowe
Enkodery dla silników synchronicznych
Absolutne enkodery obrotowe HeavyDuty
Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty
Tachogeneratory/resolvery HeavyDuty
Przełączniki / czujniki prędkości obrotowej HeavyDuty
Kombinacje HeavyDuty
Enkodery programowalne
Enkoder obrotowy dla bezpieczeństwa funkcjonalnego
Enkodery Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym
Enkodery dla branży offshore i morskiej
Akcesoria
Przemysłowe absolutne enkodery obrotowe
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Czujniki nachylenia/przyspieszenia
Mierz pochylenie, przyspieszenie i wibracje.
Czujniki nachylenia
Dynamiczne czujniki nachylenia
Czujniki wibracji / przyspieszenia
Czujniki procesowe
Czujniki procesowe
Automatyzacja technologii procesowej za pomocą przetworników, czujników i urządzeń pomiarowych dla parametrów ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i przewodności mediów gazowych, ciekłych, past i granulatów.
Czujniki ciśnienia
Czujniki do ciągłego pomiaru poziomu
Pomiar przepływu
Analiza cieczy
Pomiar temperatury
Compact series
Wyświetlacz CombiView DFON
Akcesoria do czujników procesowych
Liczniki/wyświetlacze
Liczniki/wyświetlacze
Łatwe iprzejrzyste rejestrowanie oraz wyświetlanie danych procesowych iwartości pomiarowych oraz sterowanie nimi.
Wyświetlacze
Liczniki sumujące
Liczniki czasu iliczniki godzin pracy
Liczniki preselekcyjne
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria
Akcesoria
Zawsze odpowiednie akcesoria do czujnika i aplikacji.
Akcesoria do enkoderów / czujników kątowych
Akcesoria do liczników / wyświetlaczy
Akcesoria do czujników
Akcesoria do czujników procesowych
Akcesoria do obróbki obrazu
Kabel / łączność
Identyfikacja
Identyfikacja
Czytać i oceniać kody i teksty 1D/2D.
Czytnik multikodów IDC200
Czytnik tekstu (OCR/OCV) z funkcją odczytu kodów
Zestawy startowe
Akcesoria do obróbki obrazu
Force sensors and strain sensors
Force sensors and strain sensors
Force and strain measurement in machines, installations, and tools.
Czujniki siły
Czujniki tensometryczne
Wzmacniacze pomiarowe
Customised solutions
Czujniki ciśnienia z bezpośrednim pomiarem wnęki
Pomiar odkształceń w otworach
Kabel / łączność
Kabel / łączność
Proste podłączenie, parametryzacja i wykorzystanie czujników
Kabel / wtyczka
Urządzenie nadrzędne IO-Link
Konwerter IO-Link
Koncentrator IO-Link
Baumer Sensor Suite
Narzędzia inżynieryjne
Zmiana formatu
Zmiana formatu
Wydajne pozycjonowanie osi maszyn
NM170
NM172
NM174
Rozwiązania
Rozwiązania
Rozwiązania w centrum uwagi
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach czujników z wartością dodaną do wybranych obszarów zastosowań.
Digitalizacja
Jedzenie i napoje
Technologia podajników
Metal i stal
Automatyka mobilna
Przemysł opakowaniowy
Przemysł kolejowy
Robotyka - oprzyrządowanie końca ramienia
Przemysł farmaceutyczny
Firma
Firma
Firma
Międzynarodowa firma rodzinna z pasją do czujników, enkoderów obrotowych, przyrządów pomiarowych i komponentów do automatycznego przetwarzania obrazu
Lokalizacje
Zarządzanie
Wartości
Historia
Badania i rozwój
Doskonałość operacyjna
Nagrody
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Certyfikaty
Dostawca dla Baumer
Zarządzanie środowiskiem
Wystawy
Kariera
Kariera
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Wolne stanowiska
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Serwis i wsparcie
Dane kontaktowe
Know-how
Wyszukiwanie numeru seryjnego
Zarządzanie naprawami i reklamacjami
Przegląd produktów
Enkodery / czujniki kątowe
Kombinacje HeavyDuty
Tachogenerator z przełącznikiem prędkości obrotowej / enkoderem
TDP 0,09 + FSL
Tachogenerators - combination
TDP 0,09 + FSL
Tachogenerator with integrated centrifugal switch
Low response time
Open circuit voltage 10…60 mV per rpm
Solid shaft ø6 mm with flange
High signal quality due to patented LongLife technology
Mechanical speed monitoring based on centrifugal force
dostępność na zapytanie
Dowiadywać się
Udział
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Akcesoria
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Akcesoria
Dane techniczne
pokaż wszystko
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Approval
CE
Range of switching speed (ns)
850...4500 rpm (Δn = 2 rpm/s)
Switching accuracy
± 4 % (Δn = 2 rpm/s);
20 % (Δn = 1500 rpm/s)
Switching deviation
≤3 % (cw-ccw rotation)
Switching hysteresis
40 % of switching speed
Switching outputs
1 output, speed control
Output switching capacity
≤6 A / 230 VAC
≤1 A / 125 VDC
(EAC: <50 VAC / 75 VDC)
Minimum switching current
50 mA
Reversal tolerance
≤0,1 %
Linearity tolerance
≤0,15 %
Temperature coefficient
± 0,05 %/K (inattivo)
Isolation class
B
Calibration tolerance
±3 %
Climatic test
Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
Performance
1.2 W (speed ≥3000 rpm)
Armature-circuit time-constant
<25 µs
Open-circuit voltage
10...60 mV per rpm
Size (flange)
ø85 mm
Shaft type
ø6 mm solid shaft
Admitted shaft load
≤40 N axial
≤60 N radial
Protection EN 60529
IP 56
Speed (n)
≤1,25 · ns
Range of switching speed (ns)
850...4500 rpm (Δn = 2 rpm/s)
Torque
1 Ncm
Rotor moment of inertia
0,5 kgcm²
Material
Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-30...+130 °C
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 5 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 150 g, 1 ms
Connection
2x terminal box
Weight approx.
1,6 kg
Pliki do pobrania
pokaż wszystko
Data sheet
Data sheet – TDP 0,09 + FSL
FR
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – TDP 0,09 + FSL
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – TDP 0,09 + FSL
EN
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
TDP 0,09 + FSL
DE/EN
(
pdf
| 2 MB)
Declaration of conformity
Combinations
DE/EN/FR
(
pdf
| 256 KB)
Akcesoria
pokaż wszystko
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
Na szczyt