• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs
ø11...16 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
HMG10-B - CANopen® Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - DeviceNet Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 + DSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Dowiadywać się
HOG 10 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 11 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt