• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Range of switching speed

Switching outputs

Connection

Protection EN 60529

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
ES 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 650...6000 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Dowiadywać się
ES 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 200...5000 rpm
Switching outputs
  • 3 outputs, speed control
Dowiadywać się
FS 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Range of switching speed
  • 850...4500 rpm
Switching outputs
  • 1 output, speed control
Dowiadywać się
TDP 0,2 + ESL 90, TDPZ 0,2 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
TDP 0,2 + ESL 93, TDPZ 0,2 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
TDP 0,2 + FSL, TDPZ 0,2 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt