• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Range of switching speed
  • Switching outputs

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Range of switching speed Switching outputs
HMG10-B - CANopen® Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - DeviceNet Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się
PMG10 - DeviceNet Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
PMG10 - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
PMG10 - PROFINET Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 11 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 11 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 11 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 11 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt