Wideo "Solidna precyzja"
 

Enkodery MAGRES EAM są szczególnie predestynowane do trudnych zastosowań zewnętrznych, jak np. określanie pozycji wysięgnika żurawia samojezdnego. Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z normą ISO 13849 możliwe są zastosowania istotne dla bezpieczeństwa aż do PLd.


Korzyści dla użytkownika
  • Niezawodne działanie i skrócenie czasu przestojów w trudnych warunkach środowiskowych
    • Wytrzymałe skanowanie magnetyczne, oprogramowanie firmowe zgodne z ISO 13849, odporność na wstrząsy do 500 g
  • Precyzyjne pozycjonowanie, proste projektowanie
    • Dokładność kąta do ±0,15°
  • Łatwy &i elastyczny wybór produktów
    • Szeroka oferta, wszystkie powszechnie stosowane wersje wałów, kołnierzy&, wtyczek, wszystkie odpowiednie interfejsy
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
    • Zmniejszona liczba komponentów, wysoka modułowość asortymentu

Zastosowania

Solidne i precyzyjne wykrywanie położenia i prędkości

  • Maszyny pakujące
  • Technologia medyczna
  • Systemy przenoszenia i montażu
  • Obróbka drewna, tworzyw sztucznych i metali
  • Produkcja i obróbka papieru i kartonu
  • Budowa maszyn dla włókiennictwa
  • Przemysł podnośnikowy

Pliki do pobrania

Na szczyt