Oferta produktów
58 mm – clamping flange – Compact Ethernet absolute encoders EAL580

58 mm – kołnierz zaciskowy

OptoTurn EAL580

  • Wał pełny 10 mm (kołnierz zaciskowy)
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (na zapytanie)
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm – kołnierz serwo

OptoTurn EAL580

  • Wał pełny 6 mm (kołnierz serwo)
  • PROFINET, EtherCAT, EthernNet/IP, OPC UA (na życzenie)
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft

58 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

OptoTurn EAL580

  • Jednostronnie otwarty wał drążony 10…15 mm
  • PROFINET, EtherCAT, EthernNet/IP, OPC UA (na życzenie)
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – through hollow shaft

58 mm – wał drążony przelotowy

OptoTurn EAL580

  • Wał drążony przelotowy 12...14 mm
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (na zapytanie)
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
Otwórz w selektorze produktów

Wideo "Absolutne enkodery przemysłowe - bardziej komunikatywne, bardziej kompaktowe"
 

Enkodery absolutne serii OptoTurn EAL580 są szczególnie kompaktowe dzięki głębokości zabudowy wynoszącej tylko 47 mm i oferują maksymalną swobodę projektowania.


Korzyści dla użytkownika
  • Bezkompromisowo kompaktowe i oszczędzające miejsce
    • Najbardziej kompaktowy enkoder Ethernet w klasie 58 mm: głębokość zabudowy do 47 mm
  • Ekonomiczne i oszczędne okablowanie
    • Wyjście promieniowe pozwala na zastosowanie prostych złączy i uniknięcie promieni gięcia, które są podatne na zakłócenia
  • Łatwa integracja w każdym miejscu
    • Jedyny enkoder Ethernet z wałem otwartym przelotowo umożliwiający bezpośrednią integrację z układem napędowym
  • Wysoka dostępność urządzeń
    • Obsługuje protokół redundancji mediów (MRP) w celu kompensacji pojedynczych awarii w topologii pierścienia
  • Zredukowane przestoje
    • Obsługuje Simple Device Replacement, łatwa wymiana identycznych urządzeń dzięki wykrywaniu sąsiedztwa
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
    • Dostęp do parametrów i dodatkowych informacji poprzez PROFINET & OPC UA, kompatybilny z usługami w chmurze dla optymalizacji procesów, takich jak konserwacja zapobiegawcza

Zastosowania

Bardzo precyzyjne i szybkie wykrywanie położenia i prędkości

  • Maszyny pakujące
  • Technologia medyczna
  • Systemy przenoszenia i montażu
  • Obróbka drewna, tworzyw sztucznych i metali
  • Produkcja i obróbka papieru i kartonu
  • Przemysł drukarski

Technologia

Pliki do pobrania

Na szczyt