Data sheet – EAL580-B - PROFINET
Data sheet – EAL580-B - PROFINET
Data sheet – EAL580-B - PROFINET
Data sheet – EAL580-B - PROFINET
EAL580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
EAL580, EAM580 - PROFINET / Application Note
EAL580, EAM580 - PROFINET / Application Note
UL certificate E63076
EAL580
EAL580
EAL580
DoC / CoC - EAL580
EAL580 / EAM580 - PROFINET describing files
EAL580 - Blind hollow shaft ø10 mm, with torque pin, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø10 mm, without stator coupling, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø12 mm, with torque pin, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø12 mm, without stator coupling, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø12 mm, without stator coupling, IP67
EAL580 - Blind hollow shaft ø14 mm, with torque pin, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø14 mm, without stator coupling, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø15 mm, with torque pin, IP54 / IP65
EAL580 - Blind hollow shaft ø15 mm, without stator coupling, IP54 / IP65
|
Torque support by rubber buffer for encoders with 15 mm pin (Z 119.041)
Nr artykułu: 10139345 |
|
|
Mounting kit 056
Nr artykułu: 11066120 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 73 mm (Z 119.072)
Nr artykułu: 10165157 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 68 mm (Z 119.073)
Nr artykułu: 11034121 |
|
|
Spring coupling for one-side attachment, length 115 mm (Z 119.076)
Nr artykułu: 11034123 |
|
|
Spring coupling for encoders with ø58 mm housing, hole distance 63 mm (Z 119.082)
Nr artykułu: 11003562 |
|
|
Self-tapping grounding screw (Z 119.100)
Nr artykułu: 11177167 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05)
Nr artykułu: 11034355 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01)
Nr artykułu: 11174046 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Nr artykułu: 11174047 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05)
Nr artykułu: 11034356 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10)
Nr artykułu: 11212237 |
|