• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
optoTurn EAL580-SV - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
optoTurn EAL580-SV - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
optoTurn EAL580-SV - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤262144 / 18 bit (adjustable)
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit (adjustable)
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SY - CANopen®/SAE J1939 Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SY - Analog Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1B.13120.H/11250118

Nr artykułu: 11250118

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.G$$1G.13120.H/11250119

Nr artykułu: 11250119

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11B.13120.H

Nr artykułu: 11245975

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA11G.13120.H

Nr artykułu: 11245977

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GA1B1.13120.H

Nr artykułu: 11245974

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11B.13120.H

Nr artykułu: 11246022

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB11G.13120.H

Nr artykułu: 11246023

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GB1B1.13120.H

Nr artykułu: 11246021

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11B.13120.H

Nr artykułu: 11245979

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE11G.13120.H

Nr artykułu: 11246020

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się
optoTurn EN580E.ML-SU06.GE1B1.13120.H

Nr artykułu: 11245978

Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Interface
  • BiSS C
Dowiadywać się
GM401 Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • SSI
  • A incrementale 90° B (opzione)
Dowiadywać się
GA241 - SSI Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm solid shaft
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Interface
  • SSI
  • A incrementale 90° B (opzione)
Dowiadywać się
GXMMW Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt