• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM300-B - CANopen® Size (flange)
  • ø30 mm
Shaft type
  • ø6 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Dowiadywać się
MAGRES EAM300-B - SSI Size (flange)
  • ø30 mm
Shaft type
  • ø6 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • SSI
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt