• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
G0MMH Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...14 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus-DPV0
Dowiadywać się
GXMMS Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø12...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Dowiadywać się
GXMMW Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 mm solid shaft (clamping flange)
  • ø6 mm solid shaft (synchro flange)
Steps per revolution
  • ≤8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • Profibus
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt