• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
EAM280 - Analog Size (flange)
  • ø48 mm, housing 28.6 mm
Shaft type
  • ø6 mm, solid shaft with flat
  • Push-on coupling
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-B - Analog Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-S - Analog Size (flange)
  • ø36 mm
Shaft type
  • ø10 x 16 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-B - Analog Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SC - Analog Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SY - Analog Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt