• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface
Redundant sensing
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Size (flange)

Sensing method

Solid shaft

Hollow shaft

Steps per turn

Number of turns

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES redundant EAM580R-B - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
MAGRES redundant EAM580R-SY - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt