Oferta produktów
Redundant sensing

Redundantne skanowanie

  • Podwójne skanowanie
  • Redundantne przetwarzanie sygnału i interfejs wyjściowy (w zależności od wersji)
  • Rozmiar 58 mm
  • CANopen, analogowy
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

58 mm modułowa osłona magistrali

EN580C Enkoder Profibus

  • Wał pełny, otwarty z jednej strony lub wał przelotowy
  • Profibus
  • Można stosować kable M12 lub kable do samodzielnego montażu
  • Funkcja współczynnika przekładni
  • Proste okablowanie
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

58 mm zintegrowany interfejs - precyzyjna optyka

  • Wał pełny, otwarty z jednej strony lub wał przelotowy
  • - SSI / SSI  + inkrementalny
  • Warianty z obudową ze stali nierdzewnej
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

EN580E.ML - Industrial encoders absolute

OptoTurn EN580E.ML

  • 13 bit singleturn / 12 bit multiturn resolution
  • Extremely compact multiturn encoder
  • BiSS C certified interface
  • SSI
Otwórz w selektorze produktów
36 mm – synchro flange – 36 mm – integrated interface, robust magnetic

36 mm - zintegrowany interfejs, wytrzymały magnes

MAGRES EAM360

  • Wał pełny, wał drążony otwarty jednostronnie lub zestaw bezłożyskowy
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Dodatkowe sygnały przyrostowe
  • Średnice wałów do 15 mm
  • Dokładność kąta do ±0,15°
Otwórz w selektorze produktów

30 mm - zintegrowany interfejs, wytrzymały magnes

MAGRES EAM300

  • Wał pełny i wał drążony otwarty z jednej strony
  • SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Średnice wałów od 5 do 8 mm
  • Dokładność kąta do ±0,15°
  • Radialne lub osiowe połączenie wtykowe i kablowe
  • Najmniejszy enkoder wieloobrotowy
Otwórz w selektorze produktów
28 mm – integrated interface, robust magnetic – Robust absolute magnetic encoders with compact size ø28 mm – Compact and robust magnetic absolute encoders EAM280

28 mm - zintegrowany interfejs, wytrzymały magnes

MAGRES EAM280

  • Wał pełny
  • CANopen, analogowy
  • Wersje redundantne
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange – 58 mm – compact precise optical – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherCAT – Extremely compact absolute encoders EAL580 with EtherNet/IP

58 mm – kompaktowy, precyzyjny, optyczny

OptoTurn EAL580

  • Wał pełny, otwarty z jednej strony lub  wał przelotowy
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, OPC UA (na zapytanie)
  • Wyjątkowo mała głębokość montażowa
Otwórz w selektorze produktów
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

Seria R do ekstremalnych zastosowań

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Rozmiar 58 mm lub 36 mm
  • Wał pełny, wał drążony otwarty jednostronnie lub zestaw bezłożyskowy
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
  • Możliwość stosowania do PLd (ISO 13849)
  • Konstrukcja zgodna z E1
  • Ochrona przed korozją CX (C5-M)
  • Wersje redundantne
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm - zintegrowany interfejs, wytrzymały magnes

MAGRES EAM580

  • Wał pełny, wał drążony otwarty jednostronnie lub zestaw bezłożyskowy
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, SSI, CANopen, CANopen Lift
  • Dodatkowe sygnały przyrostowe
  • Rozwiązanie gotowe dla przemysłu 4.0 i IoT poprzez PROFINET lub OPC UA
  • Dokładność kąta do ±0,15°
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Właściwy produkt do każdego zastosowania
    • Enkodery optyczne dla maksymalnej precyzji i prędkości lub enkodery magnetyczne dla maksymalnej wytrzymałości i żywotności
  • Łatwy &i elastyczny wybór produktów
    • Szeroka oferta, wszystkie powszechnie stosowane wersje wałów, kołnierzy i wtyczek &
  • Kompaktowe i duże konstrukcje
    • Od obudowy Ø 28 mm do wału drążonego Ø 50 mm, enkoder Profinet o najmniejszej głębokości zabudowy do 47 mm
  • Wsparcie dla wszystkich wspólnych systemów kontroli
    • Różnorodność interfejsów z SSI, BiSS, wszystkimi istotnymi interfejsami Fieldbus i Real-time Ethernet, jak również dodatkowymi sygnałami przyrostowymi o wysokiej jakości sygnału
  • Wytrzymałość i trwałość nawet w ekstremalnych warunkach
    • Wersje bezłożyskowe lub hermetycznie uszczelnione IP 69K, seria EAM R z obudową CX (C5-M) zabezpieczoną przed korozją i konstrukcją zgodną z E1
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 i IoT
    • Dostęp do parametrów i dodatkowych informacji poprzez PROFINET & OPC UA z EAL580 & EAM580, kompatybilny z usługą chmury do optymalizacji procesów, takich jak konserwacja zapobiegawcza

Zastosowania

Szeroka gama produktów do określania pozycji i prędkości w różnych zastosowaniach

  • Maszyny pakujące
  • Technologia medyczna
  • Systemy przenoszenia i montażu
  • Obróbka drewna, tworzyw sztucznych i metali
  • Produkcja i obróbka papieru i kartonu
  • Budowa maszyn dla włókiennictwa
  • Przemysł podnośnikowy
  • Automatyzacja mobilna
  • Wózki przemysłowe
  • Elektrownie wiatrowe
  • Dźwigi portowe

Pliki do pobrania


Na szczyt