Oferta produktów
58 mm – compact integrated Profinet with axial connection

58 mm - Kompaktowy zintegrowany enkoder Ethernet do pracy w czasie rzeczywistym z połączeniem osiowym

MAGRES EAM580 Profinet

  • Wał pełny lub wał drążony otwarty jednostronnie
  • PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Przemysł 4.0 oraz IIoT poprzez OPC UA
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – integrated interface, robust magnetic – 58 mm – clamping flange

58 mm – kołnierz zaciskowy

MAGRES EAM580-SC

  • Wał pełny 10 mm (kołnierz zaciskowy)
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne za pomocą SSI & CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange

58 mm – kołnierz serwo

MAGRES EAM580-SY

  • Wał pełny 6 mm (kołnierz serwo)
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne za pomocą SSI & CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft

58 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

MAGRES EAM580-B

  • Wał drążony 12 … 15 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne za pomocą SSI & CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – bearingless kit

58 mm - Enkodery bezłożyskowe z magnesem centralnym

MAGRES EAM580-K

  • Średnica otworu 6 ... 12 mm
  • SSI, CANopen, CANopen Lift, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP 
  • Dodatkowe sygnały inkrementalne za pomocą SSI & CANopen
Otwórz w selektorze produktów

Wideo "Solidna precyzja"
 

Enkodery MAGRES EAM są szczególnie predestynowane do trudnych zastosowań zewnętrznych, jak np. określanie pozycji wysięgnika żurawia samojezdnego. Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z normą ISO 13849 możliwe są zastosowania istotne dla bezpieczeństwa aż do PLd.


Korzyści dla użytkownika
  • Niezawodne działanie i skrócenie czasu przestojów w trudnych warunkach środowiskowych
    • Wytrzymałe skanowanie magnetyczne, oprogramowanie firmowe zgodne z ISO 13849, odporność na wstrząsy do 500 g
  • Precyzyjne pozycjonowanie, proste projektowanie
    • Dokładność kąta do ±0,15°
  • Łatwy &i elastyczny wybór produktów
    • Szeroka oferta, wszystkie powszechnie stosowane wersje wałów, kołnierzy&, wtyczek, wszystkie odpowiednie interfejsy
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
    • Zmniejszona liczba komponentów, wysoka modułowość asortymentu
  • Przyszłościowe zabezpieczenie w zakresie przemysłu 4.0 – IIoT ready
    • Dostęp do parametrów i dodatkowych informacji poprzez PROFINET & OPC UA, kompatybilny z usługami w chmurze dla optymalizacji procesów, takich jak konserwacja zapobiegawcza

Zastosowania

Solidne i precyzyjne wykrywanie położenia i prędkości

  • Maszyny pakujące
  • Technologia medyczna
  • Systemy przenoszenia i montażu
  • Obróbka drewna, tworzyw sztucznych i metali
  • Produkcja i obróbka papieru i kartonu
  • Budowa maszyn dla włókiennictwa
  • Przemysł podnośnikowy

Technologia

Pliki do pobrania

Na szczyt