EAL580 / EAM580 - EtherCAT describing files
Data sheet – EAM580-SY - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SY - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SY - EtherCAT
Data sheet – EAM580-SY - EtherCAT
EAM580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
EAL580, EAM580 - EtherCAT
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
EAM580: Solid shaft ø6 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP65
EAM580: Solid shaft ø6 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP67
Clamp set ø15 mm
Nr artykułu: 10252773 |
|
|
Bellows coupling (D1=06 / D2=10)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11050507 |
|
|
Coupling CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11065922 |
|
|
Coupling CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11065916 |
|
|
Spring washer coupling (D1=6 / D2=10)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 10141132 |
|
|
Spring washer coupling (D1=6 / D2=6)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 10141131 |
|
|
Coupling CPS37 (L=24, D1=06 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11069333 |
|
|
Coupling CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
For encoder with solid shaft
Nr artykułu: 11069337 |
|
|
Mounting adaptor
For encoders with synchro flange
Nr artykułu: 10117667 |
|
|
Set of eccentric fixings for mounting clamp (10117667)
Nr artykułu: 10117668 |
|
Cable connector/connector M12, EtherCAT, straight, 5 m
Nr artykułu: 10160565 |
||
Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01)
Nr artykułu: 11174046 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Nr artykułu: 11174047 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 1 m cable (Z 185.E01)
Nr artykułu: 11202545 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
Nr artykułu: 11202549 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05)
Nr artykułu: 11034355 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 10 m cable (Z 185.E10)
Nr artykułu: 11202560 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05)
Nr artykułu: 11034356 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10)
Nr artykułu: 11212237 |
|
MR241.06D
Small measuring wheel
Nr artykułu: 11033278 |
|
|
MR261.06A
Small measuring wheel
Nr artykułu: 11033288 |
|