Oferta produktów
R-series – for extreme environments – 58 mm – clamping flange – Precise magnetic absolute rotary encoders MAGRES EAM580 / EAM360

58 mm – kołnierz zaciskowy

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał pełny 10 mm (kołnierz zaciskowy)
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
  • Redundantne skanowanie z interfejsem CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange

58 mm – kołnierz serwo

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał pełny 6 mm (kołnierz serwo)
  • CANopen, SAE J1949, analogowe
  • Redundantne skanowanie z interfejsem CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft – 58 mm – CANopen redundant

58 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał drążony 12 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
  • Redundantne skanowanie z interfejsem CANopen
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – bearingless kit

58 mm - bezłożyskowa konstrukcja

MAGRES EAM580R-K

  • Średnica otworu 6 ... 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
Otwórz w selektorze produktów
36 mm – synchro flange

36 mm – kołnierz serwo

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał pełny 10 mm (kołnierz serwo)
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
Otwórz w selektorze produktów
36 mm – blind hollow shaft

36 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał drążony 10 … 15 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
Otwórz w selektorze produktów
36 mm – bearingless kit

36 mm - bezłożyskowa konstrukcja

MAGRES EAM360R-K

  • Średnica otworu 6 ... 12 mm
  • CANopen, SAE J1939, analogowe
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft – 58 mm – CANopen redundant

58 mm - CANopen redundantny

MAGRES EAM580R / EAM360R

  • Wał pełny 10 mm (kołnierz zaciskowy), 6 mm (kołnierz serwo)
  • Wał drążony 12 ... 15 mm
Otwórz w selektorze produktów

Wideo "Solidna precyzja"
 

Enkodery MAGRES EAM są szczególnie predestynowane do trudnych zastosowań zewnętrznych, jak np. określanie pozycji wysięgnika żurawia samojezdnego. Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z normą ISO 13849 możliwe są zastosowania istotne dla bezpieczeństwa aż do PLd.


Korzyści dla użytkownika
  • Trwała niezawodność w zastosowaniach zewnętrznych
    • Odporna na korozję obudowa zgodnie z CX (C5-M) o standardowym stopniu ochrony IP 67, wytrzymałe skanowanie magnetyczne, odporność na wstrząsy do 500 g
  • Ekonomiczny enkoder standardowy dla funkcji bezpieczeństwa
    • Oprogramowanie firmowe zgodne z ISO 13849 do stosowania w certyfikowanym systemie ogólnym do PLd
  • Prosta integracja w zakresie automatyki mobilnej
    • Konstrukcja zgodna z normą E1 zapewniająca wysoką kompatybilność elektromagnetyczną
  • Sprawny montaż złączy samochodowych (np. niemieckich, itp.)
    • Przekrój przewodu 0.5 mm²
  • Łatwy &i elastyczny wybór produktów
    • Szeroki asortyment 58 & 36 mm, wszystkie powszechnie stosowane wersje wałów, kołnierzy &, wtyczek, wszystkie odpowiednie interfejsy
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
    • Zmniejszona liczba komponentów, wysoka modułowość

Zastosowania

Wysoka trwałość w zastosowaniu zewnętrznym, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych

  • Automatyzacja mobilna
  • Wózki jezdniowe
  • Elektrownie wiatrowe
  • Dźwigi portowe

Technologia
W taki sposób nauczą Państwo analogowe enkodery EAM360R i EAM580R

Łatwe uczenie zakresu rozdzielczości: Enkodery analogowe EAM360R i EAM580R można łatwo ustawić w żądanym zakresie roboczym.


Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper

Na szczyt