Wideo "Solidna precyzja"
 

Enkodery MAGRES EAM są szczególnie predestynowane do trudnych zastosowań zewnętrznych, jak np. określanie pozycji wysięgnika żurawia samojezdnego. Dzięki oprogramowaniu sprzętowemu zgodnemu z normą ISO 13849 możliwe są zastosowania istotne dla bezpieczeństwa aż do PLd.


Korzyści dla użytkownika
  • Trwała niezawodność w zastosowaniach zewnętrznych
    • Odporna na korozję obudowa zgodnie z CX (C5-M) o standardowym stopniu ochrony IP 67, wytrzymałe skanowanie magnetyczne, odporność na wstrząsy do 500 g
  • Ekonomiczny enkoder standardowy dla funkcji bezpieczeństwa
    • Oprogramowanie firmowe zgodne z ISO 13849 do stosowania w certyfikowanym systemie ogólnym do PLd
  • Prosta integracja w zakresie automatyki mobilnej
    • Konstrukcja zgodna z normą E1 zapewniająca wysoką kompatybilność elektromagnetyczną
  • Sprawny montaż złączy samochodowych (np. niemieckich, itp.)
    • Przekrój przewodu 0.5 mm²
  • Łatwy &i elastyczny wybór produktów
    • Szeroki asortyment 58 & 36 mm, wszystkie powszechnie stosowane wersje wałów, kołnierzy &, wtyczek, wszystkie odpowiednie interfejsy
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
    • Zmniejszona liczba komponentów, wysoka modułowość

Zastosowania

Wysoka trwałość w zastosowaniu zewnętrznym, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych

  • Automatyzacja mobilna
  • Wózki jezdniowe
  • Elektrownie wiatrowe
  • Dźwigi portowe

Technologia
W taki sposób nauczą Państwo analogowe enkodery EAM360R i EAM580R

Łatwe uczenie zakresu rozdzielczości: Enkodery analogowe EAM360R i EAM580R można łatwo ustawić w żądanym zakresie roboczym.


Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper

Na szczyt