• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Function

Interface

Approvals

Option

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES redundant EAM580R-SC - CANopen® Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SC - CANopen®/SAE J1939 Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-SC - Analog Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Interface
  • Analog 0...10 V / 0.5...4.5 V / 4...20 mA / Resolution: 12 bit
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt