Oferta produktów
58 mm – precise optical – 58 mm – clamping flange – 58 mm incremental – clamping / synchro flange – Incremental encoders – programmable resolution and signals

58 mm – kołnierz zaciskowy

EIL580-SC

  • Wał pełny 10 mm z kołnierzem zaciskowym
  • 100 ... 5000 impulsów
  • 1 ... 65 536 impulsów (wariant programowalny)
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – synchro flange

58 mm – kołnierz serwo

EIL580-SY

  • Wał pełny 6 mm z kołnierzem serwo
  • 100 ... 5000 impulsów
  • 1 ... 65 536 impulsów (wariant programowalny)
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – blind hollow shaft

58 mm – wał drążony jednostronnie otwarty

EIL580-B

  • Jednostronnie otwarty wał drążony 8…15mm
  • 100 ... 5000 impulsów
  • 1 ... 65 536 impulsów (wariant programowalny)
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – through-hollow shaft

58 mm – wał drążony przelotowy

EIL580-T

  • Wał drążony przelotowy 8 ... 15 mm
  • 100 ... 5000 impulsów
  • 1 ... 65 536 impulsów (wariant programowalny)
Otwórz w selektorze produktów
For explosion hazard areas – 58 mm – square flange

58 mm – kołnierz kwadratowy

EIL580-SQ

  • Wał pełny z kołnierzem kwadratowym
  • 100 ... 5000 impulsów
  • 1 ... 65 536 impulsów (wariant programowalny)
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – programmable – Easy programming by handheld tool – Programmable resolution and signals

58 mm – programowalny

EIL580P

  • 1 ... 65 536 programowalnych impulsów
  • Poziom wyjściowy HTL/TTL
  • Programowalna sekwencja impulsów i impuls zerowy
  • Proste programowanie za pomocą jednostki sterującej lub oprogramowania PC
Otwórz w selektorze produktów
SIL2 industrial rotary encoder incremental

58 mm - certyfikat SIL2 / SIL3

EIL576S

  • Wał pełny do ø10 mm
  • Wał drążony przelotowy do ø14 mm
  • 1000…2500 impulsów
  • Sygnały wyjściowe fali kwadratowej lub SinCos 
Do produktu

Korzyści dla użytkownika
  • Łatwy wybór produktów
    • Wał pełny z kołnierzem zaciskowym, kołnierzem serwo, kołnierzem kwadratowym, kołnierzem EURO B10, wał drążony jednostronnie lub przelotowo otwarty, wszystkie powszechnie stosowane liczby impulsów i stopnie wyjściowe, warianty programowalne
  • Elastyczne
    • System modułowy, odpowiedni enkoder do każdego zastosowania, wersje specjalne na życzenie klienta
  • Wytrzymałe
    • Solidna obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o dużej grubości ścianek, wysoka niezawodność i trwałość, ochrona przed awarią i przestojem maszyny
  • Bezpieczny zespół łożyska ShaftLock
    • Wysokiej jakości łożyska kulkowe o dużych wymiarach i maksymalnym rozstawie. Zapobiega się przesunięciu pakietu łożysk wskutek dużych osiowych obciążeń wału podczas pracy lub montażu
  • Precyzja
    • Skanowanie optyczne, wyjątkowa precyzja, zapewnia wysoką jakość sterowania i wydajność w zastosowaniach
  • Ekonomiczny
    • Atrakcyjny stosunek ceny do jakości, krótkie terminy dostaw, optymalnie dopasowane i sprawdzone akcesoria

Zastosowania

Precyzyjny pomiar pozycji i prędkości w szerokim zakresie zastosowań, takich jak:

  • Silniki asynchroniczne w technice napędowej
  • Ogólna budowa maszyn i urządzeń
  • Budowa maszyn specjalnych
  • Budowa wind
  • Urządzenia pakujące
  • Rozwiązania w zakresie etykietowania i znakowania
  • Maszyny włókiennicze i drukarskie
  • Elektrownie wiatrowe

Pliki do pobrania

Na szczyt