Oferta produktów
Hollow shaft up to 1 inch – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - HTL or TTL – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch - SinCos – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – programmable – Hollow shaft 3/8 up to 1 inch – ATEX / IECEX certification – Inch dimensions – Incremental – hollow shaft up to 1 inch – Motor feedback incremental – hollow shaft up to 1 inch

Wał drążony 3/8 do 1 cala

  • Do 80 000  impulsów
  • Do 5000 okresów sinusoidalnych
  • Wał drążony przelotowy
  • Izolacja od prądów wału
  • Różnorodne akcesoria
Otwórz w selektorze produktów
Hollow shaft 17 to 27 mm

Wał drążony od 10 do 27 mm

  • Do 2048 impulsów
  • Wał drążony otwarty jednostronnie lub przelotowo
  • Precyzyjne skanowanie optyczne
Otwórz w selektorze produktów
Large hollow shaft up to 85 mm – Hollow shaft 30 to 65 mm

Wał drążony od 30 do 65 mm

  • Do 2048 impulsów
  • Wał drążony przelotowy
  • Precyzyjne skanowanie optyczne
Otwórz w selektorze produktów

Film "Konfiguracja enkodera silnika HS35P w 2 minuty"
 

Enkodery silnikowe Baumer HS35P i oprogramowanie enkoderów pozwalają użytkownikom zareagować na dziesiątki możliwych konfiguracji w czasie krótszym niż pięć minut. Łatwe programowanie, zapisane ustawienia wstępne oraz prosta funkcjonalność plug-and-play umożliwiają przywrócenie systemu w czasie krótszym niż godzina.


Korzyści dla użytkownika
  • Zespół łożyska ShaftLock
    • Stały ogranicznik w kołnierzu dla dużych łożysk ABEC 5, w połączeniu z precyzyjnym stalowym pierścieniem dystansowym, sprawia, że konstrukcja pakietu łożysk jest optymalnie dostosowana do najwyższych obciążeń mechanicznych. Zapobiega to wbijaniu się wału i umożliwia precyzyjną współosiowość w całym zakresie temperatur.
  • System skanowania optycznego o wysokiej precyzji
    • Dokładność pozycjonowania wynosi 60 sekund kątowych lub więcej. Jest to około 5 razy lepszy wynik niż w przypadku wielu konkurencyjnych urządzeń i znacząco poprawia jakość sygnału oraz stabilność procesu.
  • Wytrzymała mechanika
    • Dzięki odlewom o zoptymalizowanej grubości ścianek Baumer HS35 jest zaprojektowany z myślą o maksymalnej sztywności i trwałości. We wszystkich warunkach otoczenia i przy obciążeniach udarowych do 200 g.
  • Bezpieczna ochrona przed korozją łożysk i nadmierną temperaturą enkodera
    • Wkładka izolacyjna w wale drążonym zapewnia izolację galwaniczną i odsprzężenie cieplne. Zapobiega ona niezawodnie prądom wału, minimalizuje korozję i zużycie łożysk oraz pomaga zredukować temperaturę enkodera.
  • Łatwa wymiana urządzeń konkurencji
    • W wersji HS35P rozdzielczość, impuls zerowy i sygnały wyjściowe są dowolnie programowalne. Ułatwia to wymianę konkurencyjnych urządzeń.
  • Długotrwała ochrona w każdym środowisku
    • Koncepcja uszczelnienia ze zoptymalizowanymi podwójnymi uszczelkami, oparta na wieloletnich doświadczeniach, zapewnia klasę ochrony IP 67 przez długi czas.
  • Powlekana powierzchnia
    • Powłoka proszkowa na obudowie i pokrywie zapewnia skuteczną i trwałą ochronę przed korozją. Do niezawodnej, długotrwałej pracy w trudnych warunkach.
  • Wkładki do wału służące do regulacji średnicy wału
    • Dopasuj średnicę wału dokładnie do swoich potrzeb - za pomocą adapterów do wałów.
  • Szeroki zakres temperatur
    • Niezawodne i precyzyjne sygnały wyjściowe we wszystkich temperaturach od -40 ... +100°C.
  • Ochrona przed przepięciem, napięciem wstecznym i zwarciem
    • Elektronika jest bezpiecznie chroniona przed wszelkimi błędami podłączenia, które mogą wystąpić podczas instalacji.

Zastosowania

Precyzyjny pomiar pozycji i prędkości, z bezpośrednim montażem na dużych wałach drążonych, np. na silnikach asynchronicznych w technice napędowej lub w zastosowaniach z pierścieniem ślizgowym lub regulacją skoku w energetyce wiatrowej

  • Sprzężenie zwrotne silnika
    • Wymaganie klienta: "Potrzebuję enkodera, który wytrzyma cały cykl życia mojego silnika i który będzie dostarczać wysokiej jakości sygnałów zapewniających bardziej precyzyjne i efektywne sterowanie."
    • Nasza odpowiedź: "Nowa konstrukcja ShaftLock w połączeniu z bardzo wytrzymałymi łożyskami wytrzymuje większe obciążenia wału. Skraca to czas przestojów i koszty utrzymania silnika. Wysoce precyzyjne sygnały gwarantują dynamiczną pracę w pełnym zakresie temperatur silnika."
  • Dźwigi i podnośniki
    • Wymagania klienta: "Moje dźwigi pracują na zewnątrz. Bardzo ważna jest wysoka klasa ochrony i zdolność do pracy w zimnym klimacie. Ochrona przed korozją i solidna konstrukcja mechaniczna mają kluczowe znaczenie."
    • Nasza odpowiedź: "IP 67 i -40 °C są standardowymi specyfikacjami dla serii HS35. Izolowany wał drążony chroni przed prądami wału. Wytrzymała powłoka powierzchniowa i grubościenne obudowy zapewniają ochronę przed korozją i naprężeniami mechanicznymi."
  • Maszyny drukarskie
    • Wymagania klienta: "Nasze maszyny drukarskie pracują z rozdzielczością 400 dpi. Enkoder do podawania materiału musi być bardzo precyzyjny. Każdy błąd natychmiast prowadzi do reklamacji."
    • Nasza odpowiedź: "Wysokowydajny optyczny czujnik położenia z dokładnością do 60 sekund kątowych lub lepszą i wysoką rozdzielczością do 8192 impulsów/obrót umożliwia optymalną precyzję działania."
  • Pozostałe obszary zastosowań
    • Przemysł przeładunkowy
    • Budowa wind
    • Urządzenia i sprzęt medyczny
    • Ropa naftowa i gaz ziemny
    • Żywność i napoje
    • Obszary z ochroną przeciwwybuchową

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi

Na szczyt