Measuring amplifiers are required to convert an mV/V signal into the applicable output signal for the control system. Thanks to a large number of features such as input and output parameterization, the smart DAB measurement amplifiers additionally save valuable time when commissioning force measurement solutions. Various smart functions that make relevant data available in a pre-processed form also considerably contribute to relieving the load on the control system.
Dopasuj czujniki siły i czujniki tensometryczne Baumer do swojej aplikacji, aby uzyskać precyzyjne pomiary siły i korzystać z inteligentnych funkcji zapewniających maksymalne wyniki. W połączeniu z pakietem Baumer Sensor Suite można w pełni wykorzystać możliwości czujników siły i naprężenia dzięki specjalnym dodatkom oraz intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Obejrzyj filmy instruktażowe i dowiedz się więcej o ofercie czujników siły i czujników tensometrycznych IO-Link firmy Baumer.
Process optimization, quality assurance, and the prevention of downtimes are key issues associated with any technical plant or machinery. The measurement of force and strain supports the process and detects wear or excessive loads on bearings, suspensions, or supports at an early stage.