• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measuring range
  • Dimensions
  • Type
  • Force direction
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Measuring range

Force direction

Type

Model series

Obraz Nazwa produktu Measuring range Dimensions Type Force direction Availability
DLRx L003 Measuring range
  • 0 ... 10 kN
  • 0 ... 20 kN
  • 0 ... 30 kN
  • 0 ... 50 kN
  • 0 ... 100 kN
Dimensions
  • Ø 155 mm x 46 mm
Type
  • Membrane
Force direction
  • Tension/Compression
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt