• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
0 ... 1000 μm/m
Industrial indoor environment
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Obraz Nazwa produktu Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST20-A102P

Nr artykułu: 11231318

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A102I

Nr artykułu: 11244542

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A102L

Nr artykułu: 11242320

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A102P

Nr artykułu: 11244540

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A102U

Nr artykułu: 11242299

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt