• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
0 ... 250 μm/m
0 ... 500 μm/m
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Obraz Nazwa produktu Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST20-A500P

Nr artykułu: 11231317

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 12 mm x 10 mm x 28 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M4 screws
Output signal
  • mV/V
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A250I

Nr artykułu: 11244457

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A250L

Nr artykułu: 11244458

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A250P

Nr artykułu: 11244459

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A250U

Nr artykułu: 11244456

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.250.TC1.A5

Nr artykułu: 11206654

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.250.TI1.A5

Nr artykułu: 11707526

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.250.TU1.A5

Nr artykułu: 11206664

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.500.TC1.A5

Nr artykułu: 11206661

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • CANopen DS404
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.500.TI1.A5

Nr artykułu: 11707527

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST55R-28.500.TU1.A5

Nr artykułu: 11206665

Application area
  • Harsh outdoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 40 mm x 21 mm x 71 mm
Mechanical mounting
  • 2 x M8 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
DST76-B500I

Nr artykułu: 11242294

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST76-B500L

Nr artykułu: 11242295

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST76-B500P

Nr artykułu: 11242292

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • mV/V
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST76-B500U

Nr artykułu: 11242293

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt