• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Application area
  • Nominal strain
  • Dimensions
  • Mechanical mounting
  • Output signal
  • Availability
± 10 VDC
Industrial indoor environment
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Application area

Output signal

Dimensions

Nominal strain

Obraz Nazwa produktu Application area Nominal strain Dimensions Mechanical mounting Output signal Availability
DST53-A102U

Nr artykułu: 11242299

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A202U

Nr artykułu: 11244543

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST53-A250U

Nr artykułu: 11244456

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
DST76-B500U

Nr artykułu: 11242293

Application area
  • Industrial indoor environment
Nominal strain
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Mechanical mounting
  • 4 x M6 screws
Output signal
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt