Technische Daten
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Female
Head A: Coding
  • A
Head A: No. of poles
  • 12
Head A: LED
  • No
Head A: Width across flats
  • AF13
Head A: Tightening torque
  • 0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
  • Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
  • Black
Labeling sleeve side A
  • Yes
Head B: Connection
  • Open-ended wires
Labeling sleeve side B
  • Yes
Cable length
  • 2500 cm
Length tolerance
  • ± 37,5 cm
Stripping length
  • 80 mm
Shielded
  • No
Conductor structure
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
External sheath: Material
  • PVC
External sheath: Color
  • Black
Cable diameter
  • 6 mm ± 5%
Wire cross section
  • 0.14 mm²
Operating voltage
  • max. 30 V AC/DC 0
Nominal voltage
  • 300 V AC
Contact resistance
  • max. 30 mOhm
Operating current per contact
  • max. 1,5 A
Mechanische Daten
Head A: Degree of protection
  • IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
  • min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
  • min. 5 × outer diameter
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig
  • Nein
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • Gut
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1-2
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut
Leitung: Silikonfrei
  • Ja

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Seite A: Technische Zeichnung
Seite A: Kodierung
Seite B: Technische Zeichnung
Anschlussbild

Nach oben