Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
hard anodized lens protection with scratchproof laminated safety glass: Corning® Gorilla® glass (generation 3)
optional tube extension with Tube Module 6mm (11185376), Tube Module 12 mm (11185375) or Tube Module 36 mm (11198906). Use of several Tube Modules possible.
optional tube extension with Tube Module 6mm M62 V4A (11704016), Tube Module 12 mm M62 V4A (11704015) or Tube Module 36 mm M62 V4A (11704015). Use of several Tube Modules possible.