• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Overview
dark field illumination
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Product

Cable length [m]

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Material of cover glass

Obraz Nazwa produktu Overview
FFPR-i100-W

Nr artykułu: 11086540

Overview
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 100 mm
Dowiadywać się
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130183

Overview
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 120 mm
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt