• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Overview

Filtruj według atrybutów

Product group

Product

Cable length [m]

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Inner diameter

External diameter

Material of cover glass

Obraz Nazwa produktu Overview
FFPR-i100-W

Nr artykułu: 11086540

Overview
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 100 mm
Dowiadywać się
FLDL-i150x15-W

Nr artykułu: 11086539

Overview
    • flashable LED bar light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 158 mm × 17 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
FLDL-TP-Si200x100-W

Nr artykułu: 11086537

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 216 mm × 226 mm × 23,5 mm housing
Dowiadywać się
FLDL-TP-Si36-W

Nr artykułu: 11086536

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 47 mm × 47 mm × 15 mm housing
Dowiadywać się
FLDL-TP-Si85x77-W

Nr artykułu: 11086538

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 1 m
    • dimensions: 95 mm × 95 mm × 15 mm housing
Dowiadywać się
FLDM-i100-W

Nr artykułu: 11086541

Overview
    • flashable LED dome light
    • white
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 130 mm
Dowiadywać się
FLDR-i90B-W

Nr artykułu: 11085869

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • diameter: 94 mm
Dowiadywać się
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130183

Overview
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 120 mm
Dowiadywać się
ZVI-FLDL-i86x15-W

Nr artykułu: 11197768

Overview
    • flashable LED bar light
    • white
    • diffuse
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • cable length: 0,3 m
    • dimensions: 18 mm × 95 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Nr artykułu: 11130182

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 120°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 127 mm × 127 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Nr artykułu: 11130181

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 80°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector
    • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220

Nr artykułu: 11175031

Overview
    • LED spot light
    • white
    • 19… 30 V
    • cable length: 0,15 m
    • diameter: 34 mm
    • adjustable glass optics for spot or broad light
    • integrated flash controller and potentiometer (brightness and exposure time)
    • direct connection to M12/12-pin connector thanks to T-adapter cable (ZVI-LUMIMAX T1-adapter cable illumination (11175008))
    • maximum exposure time 220 µs (maximum frequency 35 Hz)
Dowiadywać się
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130179

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Dowiadywać się
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130185

Overview
    • flashable LED bar light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Nr artykułu: 11701627

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 80°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 134 mm
    • IP65 protection
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt