• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Overview
Büchner Lichtsysteme GmbH
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Product

Manufacturer

Color

Construction design

Material

Inner diameter

External diameter

Material of cover glass

Obraz Nazwa produktu Overview
ZVI-ARCUSM_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130183

Overview
    • flashable LED dark field illumination
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 120 mm
Dowiadywać się
ZVI-HILIGHT120_24VDC_WEIß

Nr artykułu: 11130182

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 120°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 127 mm × 127 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-HILIGHT80_24VDC_WEIß

Nr artykułu: 11130181

Overview
    • flashable LED back light
    • white
    • diffuse
    • radiation angle 80°
    • diameter: 94 mm
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector
    • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°

Nr artykułu: 11130150

Overview
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Dowiadywać się
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_50°

Nr artykułu: 11130176

Overview
    • flashable LED ring light
    • infrared (850 nm)
    • radiation angle 50°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Dowiadywać się
ZVI-RONDOLX_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130179

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 101 mm
Dowiadywać się
ZVI-TOPLIGHT80_24VDC_rot617nm_30°

Nr artykułu: 11135012

Overview
    • flashable LED incident light
    • red (617 nm)
    • radiation angle 30°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 87 mm × 87 mm × 20 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°

Nr artykułu: 11130187

Overview
    • flashable LED bar light
    • red (617 nm)
    • radiation angle 30°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-TOPLINED1_24VDC_SHWEIß_120°

Nr artykułu: 11130186

Overview
    • flashable LED bar light
    • SH white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-TOPLINED1_24VDC_WEIß_120°

Nr artykułu: 11130185

Overview
    • flashable LED bar light
    • white
    • radiation angle 120°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Dowiadywać się
ZVI-HELIOS-130_IP65_weiß_80°_24VDC_M8

Nr artykułu: 11701627

Overview
    • flashable LED ring light
    • white
    • radiation angle 80°
    • 24 V
    • voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
    • M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
    • diameter: 134 mm
    • IP65 protection
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt