Illumination / Illumination accessories
ZVI-RONDOLX_24VDC_IR850NM_120°
Nr artykułu: 11130150
RONDO-LX IR 850nm 120° 24VDC with M8 connector
- flashable LED ring light
- infrared (850 nm)
- radiation angle 120°
- 24 V
- voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
- M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
- diameter: 101 mm
1 sztuk niezwłocznie dostępnych z magazynu