Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery o stopniu ochrony IP 54, IP 65 i IP 67

Seria CX

  • Wymagane: kamera CX.I i rurka z adapterem (twarde anodyzowane powierzchnie, akryl lub laminowane szkło kompozytowe, bezpieczne)
  • 1,3 – 12 MP
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • Do 94 klatek na sekundę (148 klatek na sekundę w trybie burst)
  • Zakres temperatur roboczych -40 °C - 70 °C

 

Wybierz kombinację, która najbardziej Ci odpowiada:

Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery IP 65, IP 67 w okrągłej obudowie

Seria CX

  • Wymagane: kamera CX.I, zestaw podstawy obudowy IP 65/67 i rurka z adapterem (powierzchnie anodowane/stainless steel (V4A) surfaces, akryl lub bezpieczne szkło kompozytowe)
  • 1,3 – 12 MP
  • Sony Pregius, ON Semiconductor PYTHON
  • Do 94 klatek na sekundę (148 klatek na sekundę w trybie burst)
  • Zakres temperatur roboczych -40°C - 70°C

 

Wybierz kombinację, która najbardziej Ci odpowiada:

Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery IP 69K w wersji przystosowanej do mycia w zmywarce

Seria CX

  • Wymagane: kamera CX.I (opcjonalnie kamera CX), zestaw podstawy obudowy IP 69K i rurka (stal nierdzewna, szkło akrylowe)
  • 0,3 – 20 MP
  • Sony Pregius i STARVIS, ON Semiconductor PYTHON
  • Do 891 klatek na sekundę (892 klatki na sekundę w trybie burst)
  • Zakres temperatur roboczych -15°C - 70°C

 

Wybierz kombinację, która najbardziej Ci odpowiada:

Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery o stopniu ochrony IP 54, IP 65 i IP 67

Seria LX

  • Wymagane: kamera LXT i rurka z adapterem (akryl lub laminowane szkło bezpieczne)
  • 0,6 – 65 MP
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Do 1622 klatek na sekundę
  • Zakres temperatur roboczych -30 °C – 70 °C

 

Wybierz kombinację, która najbardziej Ci odpowiada:

Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery VisiLine IP 65/67

Seria VisiLine

  • 2 MP – 4 MP
  • ams CMV
  • Do 55 klatek na sekundę
  • GigE Vision
  • 46 × 46 mm
  • Zakres temperatur roboczych 5 °C - 50 °C
Otwórz w selektorze produktów

Doskonałe dla wymagających środowisk

Nasze kamery o stopniu ochrony IP 54, IP 65, IP 67 lub IP 69K są naprawdę wytrzymałe. Mogą być one stosowane bezpośrednio w bardzo wymagających aplikacjach o trudnych warunkach środowiskowych, jak również w obszarach o wysokiej wrażliwości. Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatury roboczej wybranych modeli nawet od -40 °C do 70 °C. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowych środków chłodzących lub grzewczych oraz oszczędza czas i pieniądze podczas integracji.

Kamery z IP 54, IP 65 i IP 67 do zastosowań w robotyce
Dzięki opatentowanemu modułowemu systemowi Tube możliwe jest szybkie zabezpieczenie kamer i obiektywów o różnych długościach przed kurzem i brudem za pomocą zmiennej liczby pierścieni pośrednich, uzyskując w ten sposób klasy ochrony IP 54, IP 65 i IP 67. W połączeniu z PoE, niską masą, wysoką odpornością na wibracje i wstrząsy, a także kodowanym złączem M12, są one idealne do zastosowań w robotyce, np. w produkcji samochodów.

Kamery dla przemysłu spożywczego, napojów i farmaceutycznego – stopnie ochrony IP 65, IP 67 i IP 69K
Dzięki specjalnie opracowanym akcesoriom do obudów kamery CX.I można w mgnieniu oka przekształcić w kamery o stopniu ochrony IP 65, IP 67 lub IP 69K do zastosowań w newralgicznych miejscach w przemyśle spożywczym, napojów i farmaceutycznym.

Obudowa IP 65/67 z twardą, anodyzowaną powierzchnią nie pozwala na gromadzenie się zanieczyszczeń i jest odporna nawet na intensywne czyszczenie. Dzięki chropowatości powierzchni poniżej 0,8 µm, obudowa IP 69K o higienicznej konstrukcji i ze stali nierdzewnej eliminuje możliwość przywierania resztek produktu i nadaje się również do obszarów natrysku i kontaktu z produktem, gdzie stosowane są agresywne środki czyszczące. Rurki o różnych rozmiarach i z różnymi materiałami osłonowymi, takimi jak akryl lub laminowane szkło bezpieczne, uzupełniają odpowiednią obudowę ochronną w zależności od wymogów zastosowania.


Korzyści dla użytkownika
         
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności dla szerokiego zakresu zastosowań
    • System modułowy składający się z opatentowanego systemu rur, podstawowych zestawów obudów oraz dopasowanych rur o różnych rozmiarach i z różnymi wariantami osłon szklanych
  • Długotrwała stabilna i precyzyjna analiza obrazu w wymagających warunkach środowiskowych
    • IP 65/67 obudowa z utwardzoną, anodyzowaną powierzchnią
    • IP 69K obudowa ze stali nierdzewnej i wykonanie zmywalne
    • Tolerancja na wibracje 10 g i wstrząsy 100 g
  • Elastyczne wdrażanie międzybranżowych rozwiązań aplikacyjnych
    • Modele z zakresem temperatur od 0 °C do 65 °C i od -40 °C do 70 °C
    • Ekspozycja od 1 µs i do 1000 klatek/s przy zastosowaniu ROI dostępnego dla wybranych modeli
  • Ekonomiczne rozwiązanie z jednym kablem skraca czas przestoju
    • złącze M12 i PoE z kodowaniem x

Zastosowania
Elastyczne rozwiązania aplikacyjne dla różnych branż

Skorzystaj z zalet naszych solidnych kamer IP 54, IP 65, IP 67, IP 69K we wszystkich branżach.


Technologia

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt