Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Inteligentne kamery z NVIDIA Jetson Nano

Seria AX (kamery VAX)

  • 3,2 MP
  • Do 55 klatek na sekundę
  • Sony IMX265
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Inteligentne kamery z układem NVIDIA Jetson Xavier NX

Seria AX (kamery VAX)

  • 5 MP
  • Do 77 klatek na sekundę
  • Sony IMX250
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Pakiet systemu operacyjnego/oprogramowania Baumer AX Smart Camera

  • Kompletny system operacyjny i pakiet oprogramowania
  • Obejmuje NVIDIA JetPack
  • Obejmuje Baumer Camera Explorer, neoAPI und GAPI SDK
  • Ciągła aktualizacja

Online voting “inspect award 2022”

The Smart Cameras of the AX series pave new ways in intelligent image processing. Apparently, the Jury of the inspect award 2022 by the publisher Wiley-VCH has nominated the Baumer AX series for the inspect award in the “Vision” category.
 

To the online voting


W taki sposób stosuje się już dziś rozwiązania typowe dla sztucznej inteligencji
 

Kamery AX Smart są odpowiedzią na potrzeby aplikacji wizyjnych i sztucznej inteligencji. Jako swobodnie programowalna platforma przetwarzania obrazu, łączą one akwizycję i przetwarzanie obrazu w jednym kompaktowym, standardowym komponencie przemysłowym. Oprócz wysokiej jakości czujników Sony CMOS, integrują one wiodące na rynku moduły NVIDIA Jetson Nano i Xavier NX. Ich specjalne rdzenie AI i procesory graficzne umożliwiają implementację systemów opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki temu można całkowicie zrezygnować z oddzielnego komputera PC do obróbki zdjęć – oszczędza to miejsce, okablowanie i koszty systemu oraz upraszcza konstrukcję systemu.

Dzięki Linuksowi korzystasz z dużego wsparcia społeczności, możesz elastycznie używać własnych algorytmów i w pełni chronić je zgodnie ze swoimi zastosowaniami, a także możesz łatwo korzystać z bibliotek do przetwarzania obrazów lub interfejsów programowania aplikacji (API) od dostawców zewnętrznych. Kamery Smart są w pełni zgodne ze standardem GenICam i mogą być sprawnie i łatwo zintegrowane poprzez M12 Ethernet i RS232.


Korzyści dla użytkownika
  • Skuteczne wdrażanie aplikacji typowe dla sztucznej inteligencji
    • Moduły NVIDIA Jetson Nano lub Xavier NX ze specjalnymi rdzeniami AI i procesorami graficznymi
    • Najnowsze czujniki CMOS firmy Sony
  • Prosta, oszczędzająca miejsce i ekonomiczna integracja
    • Tylko jeden element do zapisu i przetwarzania obrazu
    • Brak konieczności stosowania oddzielnego komputera do przetwarzania obrazu i jego okablowania
  • Wykorzystanie algorytmów w prosty, elastyczny i bezpieczny sposób
    • Swobodny wybór języka programowania dzięki Linuxowi
    • Pełna elastyczność w korzystaniu z różnych bibliotek przetwarzania obrazu i interfejsów Application Programming Interfaces (API)
  • Niezawodna, szybka i zgodna z normami integracja
    • Zgodność z GenICam
    • Złącza M12 Ethernet i RS232
    • Gniazda dla karty SD, HDMI i USB
  • Niezawodne przetwarzanie obrazu w projektowaniu przemysłowym
    • Obudowa aluminiowa z mocowaniem typu C-Mount
    • Zintegrowany sterownik oświetlenia z regulacją jasności
    • 4 wyjścia mocy z maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Zoptymalizowane termicznie akcesoria do uzyskania stopni ochrony IP 54, IP 65 i IP 67
  • Najlepsza jakość obrazu przy pełnej mocy obliczeniowej
    • Auto Exposure
    • Auto White Balance
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Krótkie czasy naświetlania od 1 µs

Zastosowania

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs
Technical and Application Reports / White Paper


Na szczyt