Małe, dobre, niedrogie: dzięki kamerom EX korzystasz z wysokiej jakości firmy Baumer w niskiej cenie. Dzięki skupieniu się na istotnych funkcjach podstawowych, zgodnych ze standardami, kamery przemysłowe stanowią idealny wybór dla wielu standardowych zastosowań w przemysłowym przetwarzaniu obrazu.
Cała konstrukcja kamery została zoptymalizowana pod kątem pełnej przydatności w przemyśle: od solidnej metalowej obudowy i mechanicznego połączenia po złącza śrubowe i zakres temperatury roboczej do 65 °C. Zapewnia to długotrwałą, stabilną i niezwykle wiarygodną ocenę obrazu. Obwodowe mocowanie M3 na kwadratowej obudowie 29 × 29 mm umożliwia bardzo elastyczną, szybką i oszczędną mechaniczną integrację.
Brochure – High-performance industrial cameras
White Paper – Selection and integration of ARM-based boards for machine vision applications