Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery LX z 10 GigE

Seria LX (kamery VLXT)

  • Do 65 MP i 1622 klatek na sekundę
  • Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX
  • Szerokość pasma do 1,1 GB/s
  • Zakres temperatur roboczych -30°C – 70°C
  • Sensor Multi ROI, korekcja cieniowania, wyostrzanie krawędzi, HDR, IEEE 1588, obliczanie kolorów 5×5, kompresja obrazu JPEG
  • 10GBase-T dla kabla miedzianego lub gniazdo SFP+ dla kabla optycznego
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery LX z Dual GigE

Seria LX (kamery LXG)

  • Do 48 MP i 111 klatek na sekundę
  • onsemi PYTHON, ams CMV
  • Szerokość pasma do 240 MB/s
  • Zakres temperatur roboczych 5 °C - 68 °C
  • HDR, tryb burst, Multi ROI, Multi I/O, PoE
  • Modele o zwiększonej czułości w zakresie NIR
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kamery LX z funkcją Camera Link

Seria LX (kamery LXC)

  • Do 48 MP i 337 klatek na sekundę
  • onsemi PYTHON, ams CMV 
  • Szerokość pasma do 850 MB/s
  • Zakres temperatur roboczych 5°C - 66°C
  • HDR, tryb burst, Multi ROI, Multi I/O, PoCL
  • GenICam Support
Otwórz w selektorze produktów

Wysoka rozdzielczość i duża szybkość

Kamery z serii LX umożliwiają realizację zadań przetwarzania obrazu o najwyższych wymaganiach w zakresie rozdzielczości, liczby klatek na sekundę i jakości obrazu. Pełną elastyczność zapewniają matryce CMOS o wysokiej rozdzielczości do 65 megapikseli oraz możliwość wyboru pomiędzy interfejsami Camera Link, Dual GigE lub 10 GigE.

Dzięki szerokiej ofercie czujników Sony Pregius, Sony Pregius S, Gpixel GMAX, onsemi PYTHON i ams CMV, kamery przemysłowe wysokiej jakości zapewniają doskonałą jakość obrazu o wyjątkowej czułości, niskim poziomie szumów ciemnych i bardzo wysokim zakresie dynamiki. W ten sposób system niezawodnie wykrywa najdrobniejsze szczegóły i rozbieżności, nawet w przypadku szybkich procesów.


Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczne rozwiązania dla zastosowań międzybranżowych
    • Szeroka gama czujników CMOS do 65 MP 
    • Liczba klatek na sekundę do 1622 klatek/s
    • Rozbudowane funkcje, takie jak Auto Features, IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), Sensor Multi ROI, Shading Correction, HDR, Burst Mode, 5×5 Color Calculation
    • 4 wyjścia mocy z maks. 120 W (maks. 48 V / 2,5 A)
    • Modele z wbudowaną kompresją obrazu JPEG
    • Modele z Canon EF-Mount
    • Modele z interfejsem Dual GigE, 10 GigE i Camera Link
    • Modele z interfejsem SFP+ do podłączenia kabla światłowodowego
  • Dynamiczna adaptacja do różnych odległości roboczych i zmieniających się warunków oświetleniowych 
    • Modele z Liquid Lens do obsługi obiektywów z płynnymi soczewkami elektrycznie regulującymi ostrość
    • Modele z Canon EF-Mount umożliwiające dynamiczną regulację przysłony i ostrości
  • Łatwa implementacja szybkich zastosowań lub wymagających dużej intensywności światła
    • Modele z krótkimi czasami naświetlania od 1 µs
  • Prosta analiza dzięki wzmocnieniu obrazu
    • Modele z shading correction, HDR, obliczanie kolorów 5×5
    • Modele z ulepszonym FPNC do korekcji pikseli w wyrównaniu pionowym
  • Podwyższona niezawodność przy zmniejszonych kosztach systemu i integracji 
    • Zastąpienie wielu kamer o wysokiej rozdzielczości jedną kamerą o rozdzielczości 65 MP
    • Zasilanie przez Ethernet (PoE) lub Power przez Camera Link (PoCL)
  • Długotrwale stabilna i precyzyjna analiza obrazu
    • Przemysłowa, solidna konstrukcja 
    • Modele o rozszerzonym zakresie temperatur roboczych -30 °C do 65 °C
    • Akcesoria zoptymalizowane pod względem termicznym dla uzyskania stopnia ochrony IP 65 / IP 67 
  • Elastyczność i szybka integracja
    • Kompaktowa obudowa 60 × 60 mm z obwodowym mocowaniem M3
    • Modułowa obsługa obiektywów M42 lub F-Mount dla modeli kamer opartych na M58 
  • Krótki czas transmisji i reakcji
    • 10 modeli GigE o wysokiej szerokości pasma 1,1 GB/s: 10 razy szybsze niż GigE, 35 procent szybsze niż Camera Link Full
  • Pokonywanie dużych odległości
    • Obsługa kabli światłowodowych na odległość do 10 km

 


Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt