Kamery VLXT.FO łączą w sobie interfejs 10 GigE z gniazdem SFP+ dla kabli optycznych. Obsługują one kable światłowodowe o długości do 10 kilometrów, umożliwiając elastyczne, ekonomiczne i proste projektowanie systemów. Dzięki temu można łatwo rejestrować obrazy w dużej odległości od systemu przetwarzania obrazu opartego na komputerze PC i przesyłać je z szerokością pasma 1,1 GB/s – całkowicie bez konwerterów mediów.
Ponieważ kable światłowodowe są niewrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne, kamery przemysłowe mogą być również stosowane bezpośrednio przy silnikach lub innych urządzeniach. Wytrzymałe kable optyczne są bardzo elastyczne w instalacji dzięki dużym promieniom gięcia, co upraszcza integrację, zwłaszcza na dużych odległościach. Ze względu na niskie straty mocy, powstaje mniej ciepła odpadowego, możliwa jest więc redukcja urządzeń chłodniczych.
Aby zapewnić stabilne i niezawodne przetwarzanie obrazu, można wybrać jeden z najnowszych czujników Sony Pregius CMOS o doskonałej jakości obrazu, szerokim zakresie dynamiki i niskim poziomie szumów. Wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak czujnik Multi ROI, Shading Correction, a także IEEE 1588, kamery CMOS umożliwiają zwiększenie liczby klatek na sekundę i odciążenie transmisji danych, korekcję artefaktów obiektywu i oświetlenia, a także precyzyjną synchronizację czasu w systemach wielokamerowych. Cztery optycznie izolowane wyjścia mocy z modulacją szerokości impulsu i mocą wyjściową do 120 W (maks. 48 V / 2,5 A) umożliwiają bezpośrednie, ekonomiczne sterowanie oświetleniem bez zewnętrznego sterownika. W zastosowaniach ze zmiennymi odległościami roboczymi, obiektywy z autofokusem i płynnymi soczewkami mogą być bezpośrednio sterowane dzięki obsłudze funkcji Liquid Lens.
Brochure – High-performance industrial cameras
Flyer – LXT cameras with 10 GigE
White Paper – 10 GigE: High-speed for your machine vision task
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications