Oferta produktów
VQXT cameras with 10 GigE interface

Kamery VQXT z interfejsem 10 GigE

Seria QX (kamery VQXT)

  • 12 MP
  • ams (CMOSIS)
  • Do 92 klatek na sekundę (335 klatek na sekundę w trybie burst)
  • Monochromatyczny, kolorowy
Otwórz w selektorze produktów

Kamery z pamięcią wewnętrzną
 

Dzięki kamerom high-speed z serii QX możesz uchwycić wszystkie decydujące momenty w swojej aplikacji. Są one optymalnym wyborem, gdy krótkie sekwencje obrazów wymagają szybkiej rejestracji, z zachowaniem wysokiej rozdzielczości. Dzięki 12 megapikselom kamery CMOS precyzyjnie wykrywają nawet drobne szczegóły, a jednocześnie zapewniają bardzo wysoką rozdzielczość czasową dzięki 335 klatkom/s. W ten sposób pomagamy lepiej zrozumieć i przeanalizować przebieg procesów, a tym samym zoptymalizować Twoje produkty.

Wewnętrzna pamięć obrazu o pojemności 8 GB pozwala na rejestrację zapisu 2 sekund z prędkością 335 klatek/s i rozdzielczością 12 megapikseli. W przypadku zastosowania ROI (Region of Interest) o rozdzielczości np. 2 megapikseli, elastyczne zarządzanie pamięcią umożliwia zapis prawie 1000 klatek/s, a tym samym wydłuża czas rejestracji do ponad 4 sekund.

Dzięki interfejsowi 10 GigE możliwa jest ciągła transmisja danych z wysoką szerokością pasma 1,1 GB/s i krótkimi czasami transmisji. Jednocześnie kamery high speed z serii QX można zintegrować szybko, łatwo i bez użycia specjalnych elementów, takich jak Framegrabber – co pozwala zaoszczędzić koszty systemu. W połączeniu z wysoką prędkością, kamery te są idealną alternatywą dla modeli z interfejsem CoaXPress dla wielu zastosowań.


Korzyści dla użytkownika
  • Precyzyjnie uchwycić szybkie procesy w krótkich sekwencjach obrazów 
    • Rozdzielczość 12 megapikseli przy prędkości 335 klatek/s
  • Elastyczne dostosowanie czasu rejestracji do indywidualnych sekwencji procesowych i warunków aplikacji
    • 8 GB wewnętrznej pamięci obrazu z dynamicznym zarządzaniem pamięcią
  • Ekonomiczna i łatwa integracja bez dodatkowych komponentów, takich jak Framegrabber
    • Interfejs GigE Vision zgodny z 10 GigE
  • Krótki czas transmisji i reakcji
    • Wysoka szerokość pasma 1,1 GB/s: 10 razy szybciej niż GigE, 35 procent szybciej niż Camera Link Full
  • Elastyczna integracja w przypadku wielu zastosowań
    • Interfejs zgodny z GigE Vision z kablem o długości do 100 metrów
    • Wysoka kompatybilność z oprogramowaniem Third Party Software

Zastosowania

Kamery high speed serii QX mogą być wykorzystywane do analizy procesów w środowiskach przemysłowych lub w takich zastosowaniach jak sport czy badania naukowe, niezależnie od branży .


Technologia

Pliki do pobrania
Broszury / Katalogi
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt