Dane techniczne
Typ specjalny
  • Kompensacja interferujących przeszkód
Zakres pomiarowy Sd
  • 0,3 … 5 m
Version
  • Multi-object (ground & crop)
  • Spray-drift suppression
Powtarzalność
  • 6,5 mm
Dryf temperaturowy
  • ≤ ± 3 % Sd (Full Scale; ± 15 mm)
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Carrier frequency
  • 122 … 123 GHz
Band width
  • 1 GHz
Linearity error
  • ± 0,3 %
Modulation type
  • FMCW
Transmitting power (EIRP)
  • < +20 dBm
Aperture angle
  • 6 °
MTTF
  • > 126 years
Approvals/certificates
  • FCC / CFR-47 part 15 (USA)
  • RSS-210 Issue 10 (Canada)
  • EN 305 550-1 V.1.2.1 (European Union)
  • EN 305 550-2 V.1.2.1 (European Union)
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 50581
  • EN 13309
  • EN ISO 14982
  • ISO 13766
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 9 … 32 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 160 mA
Baud rate
  • 250 kBaud (500 kBaud)
Output rate
  • 1 … 100 Hz
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Obwód wyjściowy
  • CAN (5 V), CAN SAE J1939
Typ
  • Cubic with M6 mounting holes
Materiał obudowy
  • Polyamid (glass fiber reinforced), aluminium
Szerokość / średnica
  • 97 mm
Wysokość
  • 84 mm
Głębokość
  • 42,5 mm
Rodzaj przyłącza
  • Connector AMPSEAL 16 4 pin
Tightening torque max.
  • 15 Nm (min. 12 Nm)
Temperatura pracy
  • -40 … +60 °C
Storage temperature
  • -40 … +85 °C
Stopień ochrony
  • IP 69K
  • IP 68
Shock (semi-sinusoidal)
  • 50 g / 11 ms, 18 jolts per axis and direction
Particle impact
  • Gravel acc. to EN 11124-2; gravel pressure 2 bar, 2 cycles
Random vibration
  • IEC 60068-2-64
  • Frequency : 5 … 2000 Hz
  • Overall Grms: 11,55 Grms
  • Axis: all 3 axes / 8h per axis
Salt environment
  • ISO 9227
  • 48h / +35 °C / pH=6,5 ... 7,2 / 5 % sodium chloride solution
Chemical resistance
  • Brush test with typical chemicals in agriculture, mobile machines (soak 168h)
Combined environment
  • 32 VDC / -40 … +85 °C / 0 ... 70 % RH; 100 cycles / 12h per cycle

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
Certificates / approvals
Software
  • Software – CAN database (DBC File) V1.0.4 R600V.DAE0-11209335

3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Pin assignment

Akcesoria
Przewody z wolnymi końcami
The selected altAttribute does not exist! ZCABL-ALL.AMP0300

Nr artykułu: 11213075

• Ampseal 16 776524-1

• 4-wire cable

• TPU / PVC 


Na szczyt