• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
2,5 … 5 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VCU

Nr artykułu: 11214892

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IF08.D03L-Q25.GP1I.7VNU

Nr artykułu: 11244232

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VCU

Nr artykułu: 11214891

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable PUR, 2 m
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IF08.D03L-Q25.UA1E.7VNU

Nr artykułu: 11244231

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 24,6 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
  • -20 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IPRM 12I9506/S14

Nr artykułu: 11017453

Product group
  • High precision analog sensors
  • high precision
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 90 mm
  • metal
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03L-F46.GP1I.7SL

Nr artykułu: 11193946

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03L-Q40.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11174154

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Nr artykułu: 11176070

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Nr artykułu: 11174153

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Voltage output
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11144078

Product group
  • Inductive distance sensors
  • subminiature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11144090

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Nr artykułu: 11141032

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR06.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Nr artykułu: 11137807

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03L-F46.GP1I.7SL

Nr artykułu: 11193947

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Nr artykułu: 11175999

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03L-Q46.UA1Z.7SL

Nr artykułu: 11141038

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q22.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11141036

Product group
  • Inductive distance sensors
  • subminiature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 22 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11141037

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q40.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11130473

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 40 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q46.IA1Z.7SL

Nr artykułu: 11141034

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q46.UA1Z.7SL

Nr artykułu: 11123873

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR12.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Nr artykułu: 11158152

Product group
  • Inductive distance sensors
  • high sensitivity
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR12.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Nr artykułu: 11158153

Product group
  • Inductive distance sensors
  • high sensitivity
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR12.D04L-F60.UAME.7BF

Nr artykułu: 11130474

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 60 mm
  • metal
  • 2 adjust. switching points
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C (Vs = 12 ... 30 VDC)
  • -25 … 60 °C (Vs = 12 ... 36 VDC)
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IR12.D04S-F40.UA1Z.7BCV

Nr artykułu: 11130475

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 40 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR12.D04S-F50.UA1Z.7BO

Nr artykułu: 11123876

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 12 mm
Housing
  • 12 mm x 50 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR18.D03K-F60.IA1E.7FO/B015

Nr artykułu: 11158154

Product group
  • Inductive distance sensors
  • high sensitivity
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR18.D03K-F60.UA1E.7FO/B015

Nr artykułu: 11158155

Product group
  • Inductive distance sensors
  • high sensitivity
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • High sensitivity
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2,75 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR18.D05S-F60.UA1Z.7BO/B007

Nr artykułu: 11140166

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 18L9504/S35A

Nr artykułu: 10147042

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt