• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
20 … 100 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR30.D24L-N60.IA1E.7BO

Nr artykułu: 11179051

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IR30.D24L-N60.UA1E.7BO

Nr artykułu: 11179050

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IR30.D24S-N60.IA1Z.7BO

Nr artykułu: 11179026

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR30.D24S-N60.UA1Z.7BO

Nr artykułu: 11179025

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 30 mm
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 24 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt