• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWFK 20Z8704/S35A

Nr artykułu: 10155694

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20I9501/S35

Nr artykułu: 10123624

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20I9503/S35

Nr artykułu: 10123625

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IWFM 20U9501/S35

Nr artykułu: 10242449

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20U9503/S35

Nr artykułu: 10241153

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IWFM 20U9509/KS35AP

Nr artykułu: 10155925

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt