• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR06.D03L-Q46.UA1T.7SL

Nr artykułu: 11176070

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03L-Q46.UA1T.7SL

Nr artykułu: 11175999

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 46 mm
  • stainless steel
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFK 20Z8704/S35A

Nr artykułu: 10155694

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 42 mm
  • plastic
  • Linearized
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 10 mm
Features
  • Voltage output / PNP
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt