• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Washdown design
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IWRR 18I97T4/S14

Nr artykułu: 11016445

Product group
  • Inductive distance sensors
  • outdoor and washdown
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Outdoor design
  • Washdown design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 7 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12
  • -40 … 70 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt