• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
Flylead connector PVC M5, L=200 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IF08.D02S-F16.UA1Z.7WMV

Nr artykułu: 11181523

Product group
  • Inductive distance sensors
  • subminiature
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 16 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector PVC M5, L=200 mm
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt