• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Dimension
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
30 … 39 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Scanning range

Type

Housing version

Dimension

Housing length

Connection types

Protection class/approvals

Output circuit

Operating temperature

Particular characteristics

Obraz Nazwa produktu Product group Dimension Housing Sensing distance max. Features Availability
IR06.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11144090

Product group
  • Inductive distance sensors
  • miniature
Dimension
  • 6,5 mm
Housing
  • 6,5 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IR08.D03S-Q30.UA1Z.7SCV

Nr artykułu: 11141037

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 8 mm
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Cable, L=2 m
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 18L9504/S35A

Nr artykułu: 10147042

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 18L9505/S35A

Nr artykułu: 10147285

Product group
  • Inductive distance sensors
  • linearized
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Voltage - / current output
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 18U7504/S35A

Nr artykułu: 10146855

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 18 mm
Housing
  • 18 mm x 30 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 4 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20I9501/S35

Nr artykułu: 10123624

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20I9503/S35

Nr artykułu: 10123625

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IWFM 20U9501/S35

Nr artykułu: 10242449

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 5 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWFM 20U9503/S35

Nr artykułu: 10241153

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 35 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 … 3 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M8
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
IWFM 20U9509/KS35AP

Nr artykułu: 10155925

Product group
  • Inductive distance sensors
Dimension
  • 20 mm
Housing
  • 20 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 2 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Flylead connector M8
  • -10 … 70 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
IWRM 04U9701/S05

Nr artykułu: 10154686

Product group
  • Inductive distance sensors
  • subminiature
Dimension
  • 4 mm
Housing
  • 4 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 0 … 1 mm
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M5
  • 10 … 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt