Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Indukcyjne czujniki odległości z interfejsem IO-Link

AlphaProx

  • Duże zakresy pomiarowe do 18 mm
  • Pomiary odległości z dokładnością do mikrometra
  • Pomiar częstotliwości i funkcja licznika
  • Wszechstronne opcje parametryzacji i uczenia
  • Dowolnie konfigurowalne wyjście przełączające
  • Ogólne dane diagnostyczne
  • Czujniki z Dual Channel
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kabel / łączność

  • Właściwa opcja podłączenia dla każdego czujnika
  • Od kabli standardowych do rozwiązań specjalnych
  • Kabel i master IO-Link do łatwego podłączenia czujników
  • Łączność z polem, szafą sterowniczą, bezprzewodowa lub USB
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Oceniaj, parametryzuj i stosuj rozwiązania z zakresu inteligentnych czujników z IO-Link
  • Zrozumienie i wykorzystanie pełnego potencjału urządzeń IO-Link i Baumer CANopen
  • Wizualizacja funkcji czujników różnych producentów
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie na PC z przejrzystą konstrukcją i pomocnymi informacjami dodatkowymi
The selected altAttribute does not exist!

Uniwersalne mocowanie do profili systemowych

  • Słupy o różnych długościach z lub bez płyt montażowych
  • Nóżki montażowe do mocowania na standardowych profilach
  • Złącze krzyżowe dla większej elastyczności
  • Płyty montażowe dla różnych czujników
Otwórz w selektorze produktów

Dodatkowe funkcje. Elastyczna parametryzacja.
Przykładowe zastosowania

Wideo

Korzyści dla użytkownika
  • Zwiększona niezawodność procesu
    • Kompleksowe dane procesowe i diagnostyczne umożliwiają bezpieczne sterowanie i monitorowanie  procesów.
  • Łatwa i szybka wymiana czujników Plug & Play
    • Funkcja Find-me ułatwiająca identyfikację czujnika. Dzięki IO-Link 1.1 nie ma potrzeby ponownego parametryzowania czujnika przy jego wymianie. Funkcje serwera parametrów umożliwiają również multiplikację danych parametrów.
  • Najwyższa dostępność maszyn i konserwacja prewencyjna
    • Ciągłe monitorowanie danych pomiarowych i ocena dzięki histogramom wartości procesowych, temperaturowych oraz napięciowych pobieranych przez IO-Link. Dodatkowe dane, takie jak czas pracy, cykle rozruchu i przełączania.
  • Indywidualna i dostosowana do aplikacji parametryzacja czujnika
    • Szeroki zakres zastosowań dzięki wszechstronnym opcjom parametryzacji, jak np. filtry wartości pomiarowych dla szybkich lub precyzyjnych aplikacji czy też dowolnie konfigurowalne wyjście przełączające.
  • Uproszczone planowanie & i uruchomienie
    • Niewielki nakład pracy przy projektowaniu i uruchamianiu systemu dzięki indywidualnym funkcjom parametryzacji IO-Link i funkcjom uczenia.
  • Mniejsza liczba wariantów dzięki rozszerzonym funkcjonalnościom
    • Dzięki różnym funkcjom, takim jak pomiar odległości, pomiar częstotliwości, funkcja licznika i indywidualnie konfigurowane punkty przełączania, czujniki te mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach.

Zastosowania

Technologia

Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt