Dane techniczne
Mounting type
  • Quasi-flush
Typ specjalny
  • Linearized
Measuring distance Sd
  • 0 … 3 mm
Sensitivity
  • 3,33 V/mm
Rozdzielczość
  • < 0,003 mm (stat.)
  • < 0,009 mm (dynam.,S = 0 ... 2 mm)
  • < 0,018 mm (dynam.,S = 0 ... 3 mm)
Powtarzalność
  • 0,01 mm
Metoda programowania
  • Zewnętrzny Teach-in
Linearity error
  • ± 15 µm (S = 0 ... 2 mm)
  • ± 90 µm (S = 0 ... 3 mm)
Dryf temperaturowy
  • ± 2 % (Full Scale; S = 0 ... 2 mm)
  • ± 6 % (Full Scale; S = 0 ... 3 mm)
Response time (factory characteristic)
  • < 2 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 12 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • Wyjście analogowe napięciowe
Sygnał wyjściowy
  • 0 ... 10 VDC
Load resistance
  • > 4000 Ohm
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Stainless steel
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 24,6 mm
Rodzaj przyłącza
  • Flylead connector PUR M8, L=200 mm
Tightening torque max.
  • 0,8 Nm
Temperatura pracy
  • -20 … +70 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Operating Manual
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Pin assignment

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt