Portfolio produktów
Setki rozwiązań czujnikowych do wyboru
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe

  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm 
  • Optymalne dopasowanie czujnika dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak regulacja płata dźwięku czy filtr zakłóceń
  • Wydajna integracja i dodatkowe dane za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • Zakres pomiarowy do 500 mm
Otwórz w selektorze produktów
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe z możliwością dopasowania parametrów

  • Wyjątkowo odporny element czujnika
  • Bardzo krótka strefa martwa wynosząca 20 mm
  • Parametryzacja specyficzna dla danego zastosowania i dodatkowe dane dzięki IO-Link
  • Analogowy sygnał pomiarowy i wyjście przełączające
  • Zakres pomiarowy do 1500 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ultradźwiękowe

  • Wyjątkowo kompaktowa i płaska konstrukcja obudowy
  • Warianty cylindryczne w obudowie M18 lub M30 z wtyczką lub wyjściem kablowym
  • Z funkcją uczenia, potencjometrem lub qTeach
  • Zakres pomiarowy do 2000 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ultradźwiękowe off-highway

  • Wybór technologii do pomiaru odległości maszyny budowlane, maszyny rolnicze, maszyny leśne
  • Solidny detekcja bezdotykowa
  • Zwiększona dostępność maszyn i produktywności
  • Spójna zgodność z wymaganiami branżowymi
  • Niższe koszty badań i rozwoju oraz krótszy czas wprowadzania produktów na rynek
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Duże zasięgi

  • Możliwość parametryzacji poprzez Teach-In
  • Wyjście prądowe i napięciowe
  • Zakres pomiarowy do 6000 mm
Otwórz w selektorze produktów
Sensors with sonic nozzles – Level measurement into very small containers

Czujniki z dyszami dźwiękowymi

  • Przystawka do dysz dźwiękowych do bardzo wąskich płatów dźwięku
  • Pomiar odległości do najmniejszych obiektów i przez najmniejsze otwory
  • Rozdzielczość do 0,1 mm
  • Zakres pomiarowy do 150 mm
Otwórz w selektorze produktów
Chemically robust ultrasonic distance sensors  – Level measurement in chemically harsh environments – Universal M18 sensors – chemically robust – Universal M18 Design – chemically robust

Czujniki ze stali nierdzewnej odporne na substancje chemiczne

  • Wysoka odporność chemiczna dzięki specjalnej powłoce
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej V4A
  • Miniaturowe czujniki M12 do ciasnych instalacji
  • Zakresy pomiarowe do  1000 mm
Otwórz w selektorze produktów

Czujniki ultradźwiękowe z IO-Link

  • Modyfikacja stożka akustycznego lub aktywacja filtrowania w terenie
  • Indywidualne ustawienie czujników
  • Dane dodatkowe
  • Szybkie uruchomienie i łatwa wymiana czujników dzięki automatycznemu transferowi parametrów
  • Obsługa najnowszego standardu IO-Link 1.1
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Uniwersalne mocowanie do profili systemowych

  • Słupy o różnych długościach z lub bez płyt montażowych
  • Nóżki montażowe do mocowania na standardowych profilach
  • Złącze krzyżowe dla większej elastyczności
  • Płyty montażowe dla różnych czujników
Otwórz w selektorze produktów

Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt